IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
C
Versione 1
angolo di inclinazione 12°
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
temprato
Chiave in acciaio
1.3505
B=Lunghezza filettatura
20
D2=Filettatura
M20
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
90
D3
20
E
33
H
27
SW
30
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
24

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Versione
Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, vedere p.es. l'elemento 'arness'.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche