{"product":{"productId":"agid.2306","price":12.14,"name":"PIEDINO DEL DISPOSITIVO, G=M10 H=63,FORMA:C ACCIAIO DA BONIFICA, SW=17"},"currency":"EUR"}
Piedino del dispositivo
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Superficie di appoggio cementata
Unità di vendita
12,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piedino del dispositivo
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie
componente
cementato
D=diametro appoggio
16,5
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
63
SW=Apertura chiave
17
T=Altezza di filettatura
18
Forma dell'appoggio
rotondo
R
30
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Superfici di appoggio cementate.
Nota
I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.