{"product":{"productId":"agid.2303","price":18.83,"name":"PIEDINO DEL DISPOSITIVO CON PERNOFILETTATO, G=M12 H=50 ACCIAIO DABONIFICA, SW=19"},"currency":"EUR"}
Piedino del dispositivo
con perno filettato
acciaio da bonifica
brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
Unità di vendita
18,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piedino del dispositivo
Versione 1
con perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
17
D=diametro appoggio
18,5
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
50
SW=Apertura chiave
19
B1
18
D1
13
E
21,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.