Piedino Del Dispositivo
con perno filettato
acciaio da bonifica
brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
13,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino Del Dispositivo
Ausführung 1
con perno filettato
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
17
D=Diametro appoggio
16,5
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
50
SW=Apertura chiave
17
B1
11
D1
11
E
19,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.