IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
cementato
B=Lunghezza filettatura
20
D=diametro appoggio
19
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
19
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota
I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche