{"product":{"productId":"agid.2300","price":7.6,"name":"PIEDINO DI POSIZIONAMENTO, G=M16 H=15,FORMA:A ACCIAIO DA BONIFICA, SW=27"},"currency":"EUR"}
Piedino di posizionamento
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Ideale per il supporto di pezzi da lavorare
- Elevata stabilità
- Superficie di appoggio cementata
Unità di vendita
7,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie
componente
cementato
B=Lunghezza filettatura
24
D=diametro appoggio
27
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
15
SW=Apertura chiave
27
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Superfici di appoggio cementate.
Nota
I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.