Piedino Di Posizionamento
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Ideale per il supporto di pezzi da lavorare
- Elevata stabilità
- Superficie di appoggio cementata
3,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino Di Posizionamento
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
cementato
B=Lunghezza filettatura
11
D=Diametro appoggio
10
G=filettatura / per filettatur
M06
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
10
Forma dell'appoggio
rotondo
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Superfici di appoggio cementate.
Nota
I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.