IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
D
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito e cementato
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
40
SW=Apertura chiave
19
T=Altezza di filettatura
15
D1
19
E
21,9
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura interna

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
cementato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche