IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito e cementato
B=Lunghezza filettatura
10
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
8
SW=Apertura chiave
17
Coppia di serraggio max. Nm
18
D1
17
E
19,4
Forma dell'appoggio
rotondo
L2
18
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
cementato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche