{"product":{"productId":"agid.2296","price":17.04,"name":"PIEDINO DI POSIZIONAMENTO, G=M12,FORMA:A, ACCIAIO AUTOM. BRUNITO ECEMENTATO, SW=22"},"currency":"EUR"}
Piedino di posizionamento
acciaio automatico
brunito e cementato
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi
Unità di vendita
17,04 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito e cementato
B=Lunghezza filettatura
14
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
22
Coppia
di serraggio
max. Nm
60
D1
22
E
25,2
Forma dell'appoggio
rotondo
L2
24
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
cementato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.