{"product":{"productId":"agid.2290","price":13.08,"name":"PROLUNGA FORMA:A, FILETTATURA INTERNAED EST D1=M12, D=M12, L=32, SW=22,ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Prolunga
acciaio da bonifica
brunito
- Dimensioni e lunghezze diverse
- Trattato termicamente
Unità di vendita
13,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Prolunga
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M12
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
32
SW=Apertura chiave
22
T=Altezza di filettatura
20
E
25,4
L1
18
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le prolunghe vengono utilizzate per allungare supporti oscillanti, tasselli di spinta elastici, piedini di posizionamento, supporti regolabili e simili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.