{"product":{"productId":"agid.20543","price":4.35,"name":"PROLUNGA FORMA:B, 2 FILETTATURE INTERNEM05, L=25, SW=8, ACCIAIO AUTOM. ZINCATOE PASSIVATO"},"currency":"EUR"}
Prolunga
acciaio automatico
zincato e passivato
- Servono come prolunga
- Compatibile anche con 06220 forma S
Unità di vendita
4,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Prolunga
Forma
B
Tipo di filettatura
2 filettature interne
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D1=Filettatura
M5
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
8
T=Altezza di filettatura
8
E
9,2
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.