{"product":{"productId":"agid.2290","price":10.63,"name":"PROLUNGA FORMA:A, FILETTATURA INTERNAED EST D1=M08, D=M08, L=25, SW=13,ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Prolunga
acciaio da bonifica
brunito
- Dimensioni e lunghezze diverse
- Trattato termicamente
Unità di vendita
10,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Prolunga
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M8
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
13
T=Altezza di filettatura
15
E
15
L1
13
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le prolunghe vengono utilizzate per allungare supporti oscillanti, tasselli di spinta elastici, piedini di posizionamento, supporti regolabili e simili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.