IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piede
Forma
A
DIN
DIN 6320
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
20
D=diametro appoggio
15
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
25
SW=Apertura chiave
19
E
21,9
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1172.
Versione
brunito.
Nota
I perni d‘appoggio 02010 e 02020 possono essere utilizzati anche come piedi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche