{"product":{"productId":"agid.2287","price":1.47,"name":"PIEDE H=20, FORMA:A ACCIAIO DABONIFICA, SW=10"},"currency":"EUR"}
Piede
acciaio da bonifica
brunito
- Montaggio semplice
- Elevata stabilità
Unità di vendita
1,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piede
Forma
A
DIN
DIN 6320
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
11
D=diametro appoggio
6
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
20
SW=Apertura chiave
10
E
11,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1172.
Versione
brunito.
Nota
I perni d‘appoggio 02010 e 02020 possono essere utilizzati anche come piedi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.