{"product":{"productId":"agid.17789","price":13.37,"name":"PERNO D'APPOGGIO FORMA A SPINA, FORMA:AFILETTATURA ESTERNA D=M10, D1=6, H=50,SW=17, ACCIAIO DA BONIFICA TRATTATATERMICAMENTE E B"},"currency":"EUR"}
Perno d'appoggio
pin form
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Utilizzabili sia come appoggio stabile e preciso, sia come battuta
- Grazie alla forma a spina del perno d'appoggio, è utilizzabile anche con componenti con punti di appoggio limitati
- Superficie di appoggio temprata induttivamente e rettificata
Unità di vendita
13,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Forma
A
Versione 1
pin form
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro esterno
6
D=Filettatura
M10
H=Altezza
50
B
14
E
19
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
25
SW
17
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente, brunito.
Superficie di appoggio temprata induttivamente e rettificata.
Superficie di appoggio temprata induttivamente e rettificata.
Nota
I perni di appoggio si possono utilizzare sia come appoggi stabili e precisi, sia come battute.
Grazie alla forma a spina del perno d'appoggio è possibile anche l'utilizzo con componenti con punti di appoggio limitati.
Grazie alla forma a spina del perno d'appoggio è possibile anche l'utilizzo con componenti con punti di appoggio limitati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.