{"product":{"productId":"agid.18076","price":14.43,"name":"BUSSOLA VERSIONE LUNGA, D1=20, H=36,ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Bussola
versione lunga
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Unità di vendita
14,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro interno
20
H=Altezza
36
D3
30
F
2,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.