IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola
Versione 1
versione corta
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro interno
20
H=Altezza
26
D3
30
F
2,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche