{"product":{"productId":"agid.18076","price":10.18,"name":"BUSSOLA VERSIONE CORTA, D1=12, H=16,ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Bussola
versione corta
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Unità di vendita
10,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola
Versione 1
versione corta
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro interno
12
H=Altezza
16
D3
18
F
1,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.