{"product":{"productId":"agid.18076","price":8.04,"name":"BUSSOLA VERSIONE LUNGA, D1=6, H=12,ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Bussola
versione lunga
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Unità di vendita
8,04 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro interno
6
H=Altezza
12
D3
10
F
1
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.