IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola
Versione 1
versione corta
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro interno
6
H=Altezza
10
D3
10
F
1

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche