{"product":{"productId":"agid.18075","price":11.99,"name":"CENTRAGGIO VERSIONE CORTA, FORMA:C,D1=12, D2=8, H=16, ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
versione corta
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Unità di vendita
11,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
C
Versione 1
versione corta
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro del perno
12
D2=Diametro del perno
8
H=Altezza
16
B
3,5
Forma dell'appoggio
rotondo
G
M3
H1
8
H2
12
R
3,5
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
I perni di posizionamento sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.