{"product":{"productId":"agid.18075","price":11.09,"name":"CENTRAGGIO VERSIONE LUNGA, FORMA:B,D1=10, D2=7, H=21,7, ACCIAIO PERUTENSILI"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
versione lunga
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Unità di vendita
11,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
B
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro del perno
10
D2=Diametro del perno
7
H=Altezza
21,7
Forma dell'appoggio
rotondo
G
M2,5
H1
7
H2
9,7
R
3
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
I perni di posizionamento sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.