IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
B
Versione 1
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro del perno
5
D2=Diametro del perno
3
H=Altezza
10
H1
3
H2
5
R
1,50

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
I perni di posizionamento sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.

Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche