{"product":{"productId":"agid.2276","price":9.36,"name":"CENTRAGGIO VERSIONE LUNGA DIN6321,FORMA:C SPIANATO, D1=8, H=16, D2=6,ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATO ERETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
versione lunga
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Le tolleranze possono essere compensate nella misura della distanza dei fori
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
Unità di vendita
9,36 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
C
Versione 1
versione lunga
Versione 2
spianata
DIN
DIN 6321
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
8
D2=Diametro del perno
6
H=Altezza
16
B
1,6
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
9
H2
1,6
H3
6
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
0,02
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Con la forma C spianata è possibile bypassare le tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.