{"product":{"productId":"agid.2276","price":18.83,"name":"CENTRAGGIO VERSIONE CORTA DIN6321,FORMA:C SPIANATO, D1=20, H=15, D2=12,ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATO ERETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
versione corta
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Le tolleranze possono essere compensate nella misura della distanza dei fori
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
Unità di vendita
18,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
C
Versione 1
versione corta
Versione 2
spianata
DIN
DIN 6321
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
20
D2=Diametro del perno
12
H=Altezza
15
B
5
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
18
H2
2
H3
9
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
0,04
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Con la forma C spianata è possibile bypassare le tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.