IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
B
Versione 1
versione lunga
Versione 2
cilindrico
DIN
DIN 6321
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
25
D2=Diametro del perno
12
H=Altezza
25
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
18
H2
2,5
H3
9
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
0,04

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
I perni di posizionamento forma B servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza.
I perni di posizionamento di forma B possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche