{"product":{"productId":"agid.2276","price":8.74,"name":"CENTRAGGIO VERSIONE CORTA DIN6321,FORMA:B CILINDRICO, D1=12, H=10, D2=6,ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATO ERETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
versione corta
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Servono al posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
Unità di vendita
8,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
B
Versione 1
versione corta
Versione 2
cilindrico
DIN
DIN 6321
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
12
D2=Diametro del perno
6
H=Altezza
10
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
9
H2
1,6
H3
6
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
0,02
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
I perni di posizionamento forma B servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza.
I perni di posizionamento di forma B possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
I perni di posizionamento di forma B possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.