IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Forma
A
Versione 1
without centre bore
DIN
DIN 6321
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
16
D2=Diametro del perno
8
H=Altezza
8
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
12
H2
2
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
0,04

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
I perni d'appoggio forma A fungono da sostegno per pezzi e dispositivi. I perni di appoggio forma A possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche