{"product":{"productId":"agid.2276","price":4.93,"name":"PERNO D'APPOGGIO SENZA FORO DICENTRAGGIO DIN6321, FORMA:A, D1=6, H=5,D2=4, ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATO ERETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Perno d'appoggio
without centre bore
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Fungono da sostegno per pezzi e dispositivi
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
Unità di vendita
4,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Forma
A
Versione 1
without centre bore
DIN
DIN 6321
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
6
D2=Diametro del perno
4
H=Altezza
5
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
6
H2
1,2
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
0,02
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
I perni d'appoggio forma A fungono da sostegno per pezzi e dispositivi. I perni di appoggio forma A possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.