{"product":{"productId":"agid.22372","price":225.2,"name":"CENTRAGGIO SIMILE A DIN6321 FORMA:CSPIANATO, D1=16, H=22, D2=8, CERAMICABLU RETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
spianato
ceramica
blu
rettificato
- Soluzione composita metallo-ceramica
- Resistente agli urti e ai piegamenti
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
Unità di vendita
225,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
C
Versione 1
spianato
DIN
simile a DIN 6321
Materiale
Corpo base
ceramica
Colore
Corpo base
blu
Superficie
corpo base
rettificato
D1=Diametro esterno
16
D2=Diametro del perno
8
H=Altezza
22
SW=Apertura chiave
10,8
B
3,5
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
12
H2
1,2
H3
8
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Nota
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.