IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
C
Versione 1
spianato
DIN
simile a DIN 6321
Materiale Corpo base
ceramica
Colore Corpo base
blu
Superficie corpo base
rettificato
D1=Diametro esterno
10
D2=Diametro del perno
6
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
7
B
2,5
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
9
H2
0,9
H3
6
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio

Descrizione

Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Nota
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche