{"product":{"productId":"agid.22372","price":132.89,"name":"CENTRAGGIO SIMILE A DIN6321 FORMA:ACILINDRICO, D1=12, H=18, D2=6, CERAMICABLU RETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
cilindrico
ceramica
blu
rettificato
- Soluzione composita metallo-ceramica
- Resistente agli urti e ai piegamenti
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
Unità di vendita
132,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
A
Versione 1
cilindrico
DIN
simile a DIN 6321
Materiale
Corpo base
ceramica
Colore
Corpo base
blu
Superficie
corpo base
rettificato
D1=Diametro esterno
12
D2=Diametro del perno
6
H=Altezza
18
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
9
H2
0,9
H3
6
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Nota
I perni di posizionamento forma A servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con tolleranza.
Possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.