IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
A
Versione 1
cilindrico
DIN
simile a DIN 6321
Materiale Corpo base
ceramica
Colore Corpo base
blu
Superficie corpo base
rettificato
D1=Diametro esterno
6
D2=Diametro del perno
4
H=Altezza
7
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
6
H2
0,6
H3
4
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio

Descrizione

Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Nota
I perni di posizionamento forma A servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con tolleranza.
Possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche