{"product":{"productId":"agid.22267","price":221.13,"name":"PERNO D'APPOGGIO D1=19,4, H=12, D2=10,CERAMICA BLU RETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Perno d'appoggio
ceramica
blu
rettificato
- Soluzione composita metallo-ceramica
- Resistente agli urti e ai piegamenti
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
Unità di vendita
221,13 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Materiale
Corpo base
ceramica
Colore
Corpo base
blu
Superficie
corpo base
rettificato
D1=Diametro esterno
19,4
D2=Diametro del perno
10
H=Altezza
12
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
12
L3
1
L4
1
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Superficie di appoggio senza centraggio.
Superficie di appoggio senza centraggio.
Nota
I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.