IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
K
Versione 1
con guarnizione circolare
Tipo di prodotto
filettatura
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliossimetilene
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Lunghezza filettatura
50
D2=Filettatura
M16
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
4
D3
8,5
H1
1,5
SW1
8
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
10

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera forma K POM.
Versione
Corpo trattato termicamente.
Sfera in POM, bianca.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche