{"product":{"productId":"agid.2262","price":46.2,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE CON GUARNIZ.CIRCOLARE, FORMA:K ACCIAIO DA BONIFICA,COMP:POLIOSSIMETILENE"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
con guarnizione circolare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Unità di vendita
46,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
K
Versione 1
con guarnizione circolare
Tipo di prodotto
filettatura
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
poliossimetilene
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Lunghezza filettatura
35
D2=Filettatura
M16
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
4
D3
8,5
H1
1,5
SW1
8
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
10
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera forma K POM.
Sfera forma K POM.
Versione
Corpo trattato termicamente.
Sfera in POM, bianca.
Sfera in POM, bianca.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.