{"product":{"productId":"agid.2262","price":47.66,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE CON GUARNIZ.CIRCOLARE, FORMA:C ACCIAIO DA BONIFICA,COMP:ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
con guarnizione circolare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Unità di vendita
47,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
C
Versione 1
con guarnizione circolare
Tipo di prodotto
filettatura
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie
componente
temprato e brunito
B=Lunghezza filettatura
25
D2=Filettatura
M16
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
23
D3
8,5
H1
1,5
SW1
8
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
10
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione
Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.