IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
K
Versione 1
con guarnizione circolare
Versione 2
exchangable insert
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliossimetilene
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
B=Lunghezza filettatura
50
D2=Filettatura
M16
H=Altezza
23
SW=Apertura chiave
24
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
14
D3
16
E
27,7
H1
4
H2
10
SW1
6
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
20

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma K in POM,.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
Forma K, colore bianco.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche