{"product":{"productId":"agid.2251","price":69.52,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE CON GUARNIZ.CIRCOLARE, FORMA:P ACCIAIO DA BONIFICA,REGOLABILE, COMP:POLIURETANO, SW=19"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
con guarnizione circolare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Forma P: protezione ottimale per le superfici delicate
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Unità di vendita
69,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
P
Versione 1
con guarnizione circolare
Versione 2
adjustable
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
poliuretano
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Lunghezza filettatura
20
D2=Filettatura
M12
H=Altezza
21
SW=Apertura chiave
19
D3
21
E
21,9
H1
6
SW1
5
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
W
24
Ø sfera
15
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Sfera:
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Sfera:
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota
I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e
lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con la sfera. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie.
La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con la sfera. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie.
La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.