IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
F
Versione 1
con guarnizione circolare
Versione 2
adjustable
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
temprato e brunito
B=Lunghezza filettatura
40
D2=Filettatura
M6
H=Altezza
9,5
SW=Apertura chiave
10
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
9
D3
6
E
11,5
H1
1,5
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
7

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione
Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche