{"product":{"productId":"agid.2248","price":135.23,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE, REGOLABILE,FORMA:F SFERA SPIANATA E ZIGRINATA,M20, B=50, L=77,3, ACCIAIO INOXTERMICAMENTE E CON LUCIDA, COMP:ACCIAIOINOX"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
acciaio inox
termicamente e con lucidatura elettrolitica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
135,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
F
Versione 2
adjustable
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
termicamente e con lucidatura elettrolitica
B=Lunghezza filettatura
50
D2=Filettatura
M20
H=Altezza
27,3
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
90
D3
20
E
33
L
77,3
SW
30
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Tipo di forma
sfera spianata e zigrinata
Ø sfera
25
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.
Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.
Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Nota
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Sfera temprata, finitura naturale.
Dado brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Dado brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.