IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
F
Versione 2
adjustable
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
termicamente e con fosfato di manganese
B=Lunghezza filettatura
30
D2=Filettatura
M10
H=Altezza
15,7
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
8
D3
8,6
E
19
L
45,7
SW
17
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Tipo di forma
sfera spianata e zigrinata
Ø sfera
12

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.

Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Nota
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Sfera temprata, finitura naturale.
Dado brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche