IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
C
Versione 2
adjustable
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
termicamente e con lucidatura elettrolitica
B=Lunghezza filettatura
50
D2=Filettatura
M20
H=Altezza
27,3
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
90
D3
20
E
33
L
77,3
SW
30
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Tipo di forma
-
Ø sfera
25

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.

Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Nota
La sfera è bloccata contro la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche