{"product":{"productId":"agid.2248","price":39.32,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE, REGOLABILE,FORMA:C KUGEL ABGEFLACHT UND PLAN, M12,B=35, L=50,7, ACCIAIO TERMICAMENTE ECON FOFATO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
acciaio
termicamente e con fosfato di manganese
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
39,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
C
Versione 2
adjustable
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
termicamente e con fosfato di manganese
B=Lunghezza filettatura
35
D2=Filettatura
M12
H=Altezza
15,7
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
15
D3
8,6
E
19
L
50,7
SW
17
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Tipo di forma
-
Ø sfera
12
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.
Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.
Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Nota
La sfera è bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.