{"product":{"productId":"agid.2248","price":29.26,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE, REGOLABILE,FORMA:C KUGEL ABGEFLACHT UND PLAN, M08,B=25, L=36,6, ACCIAIO TERMICAMENTE ECON FOFATO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
acciaio
termicamente e con fosfato di manganese
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
29,26 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
C
Versione 2
adjustable
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
termicamente e con fosfato di manganese
B=Lunghezza filettatura
25
D2=Filettatura
M8
H=Altezza
11,6
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
8
D3
5,8
E
14,5
L
36,6
SW
13
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Tipo di forma
-
Ø sfera
8,5
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.
Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.
Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Nota
La sfera è bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.