{"product":{"productId":"agid.2245","price":88.5,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE, CON RITORNOAUTOM., D1=34, FORMA:F ZIGRINATO,ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
automatic return
acciaio da bonifica
temprato e brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte
- Sfera temprata
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Unità di vendita
88,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
F
Versione 1
automatic return
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D1=Diametro esterno
34
D2=Filettatura
M10
H=Altezza
27
T=Altezza di filettatura
10
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
140
D3
29
D4
13
D5
4,4
H1
4,2
H2
1,6
L6
9,2
Sistema di fissaggio
filettatura interna
T1
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Vantaggi
- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
Nota disegno
1) Foro per perno come spina antitorsione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.