IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
F
Versione 1
automatic return
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D1=Diametro esterno
18
D2=Filettatura
M5
H=Altezza
14
T=Altezza di filettatura
5
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
30
D3
15
D4
7
D5
1,8
H1
2,1
H2
0,8
L6
4,6
Sistema di fissaggio
filettatura interna
T1
3

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Vantaggi
- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
Nota disegno
1) Foro per perno come spina antitorsione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche