{"product":{"productId":"agid.2245","price":53.13,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE, CON RITORNOAUTOM., D1=28, FORMA:C PIANO, ACCIAIODA BONIFICA, COMP:ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
automatic return
acciaio da bonifica
temprato e brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte
- Sfera temprata
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Unità di vendita
53,13 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
C
Versione 1
automatic return
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D1=Diametro esterno
28
D2=Filettatura
M8
H=Altezza
21,5
T=Altezza di filettatura
8
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
90
D3
23
D4
11
D5
3,3
H1
3,4
H2
1,3
L6
7,5
Sistema di fissaggio
filettatura interna
T1
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Uso
- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
Nota disegno
1) Foro per perno come spina antitorsione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.