{"product":{"productId":"agid.2239","price":81.68,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE CON GUARNIZ.CIRCOLARE, M06 D1=17, FORMA:M ACCIAIODA BONIFICA, INSERTI INTERCAMBIABILI,COMP:ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
con guarnizione circolare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Sfera temprata
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Unità di vendita
81,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
M
Versione 1
con guarnizione circolare
Versione 2
exchangable insert
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D1=Diametro esterno
17
D2=Filettatura
M6
H=Altezza
22
T=Altezza di filettatura
7
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
28
D3
10
D4
7,9
H1
4
H2
10
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Ø sfera
13
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma M brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma M brunito.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.